{"product":{"productId":"agid.20930","price":47.01,"name":"Tenditore di serraggio per cave a T"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in acciaio inox 1.7225.
Viti in acciaio con classe di resistenza 8.8.
Viti in acciaio con classe di resistenza 8.8.
Versione
Corpo base temprato e nichelato.
Viti brunite.
Viti brunite.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio inox 1.7225.
Viti in acciaio con classe di resistenza 8.8.
Viti in acciaio con classe di resistenza 8.8.
Versione
Corpo base temprato e nichelato.
Viti brunite.
Viti brunite.
Nota
Con i tenditori di serraggio per cave a T è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi. La forza di pressione verso il basso preme inoltre il pezzo in lavorazione sulla tavola della macchina.
Utilizzo
1. Far scorrere il tenditore di serraggio per cave a T all'interno della cava a T della tavola della macchina fino a raggiungere il pezzo da lavorare.
2. Serrare la vite del tenditore di serraggio per cave a T con la coppia di serraggio appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio del tenditore per cave a T il pezzo da lavorare viene bloccato.
2. Serrare la vite del tenditore di serraggio per cave a T con la coppia di serraggio appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio del tenditore per cave a T il pezzo da lavorare viene bloccato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.