{"product":{"productId":"agid.32077","price":566.74,"name":"Elemento di sostegno automatizzabile"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito. Puntale temprato e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Gli elementi di sostegno riducono le vibrazioni del pezzo con lavorazione a macchina.
Tutte le parti mobili sono sigillate contro l'ingresso di refrigerante, polvere e trucioli.
Tutte le parti mobili sono sigillate contro l'ingresso di refrigerante, polvere e trucioli.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito. Puntale temprato e brunito.
Nota
-
Modalità di utilizzo
Azionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi
Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Fornitura
K2160.05012: 2x perno di posizionamento Ø 6 (h7) x 20, tappo di protezione per foro filettato.
K2160.10016: 2x perno di posizionamento Ø 8 (h7) x 25, tappo di protezione per foro filettato.
K2160.10016: 2x perno di posizionamento Ø 8 (h7) x 25, tappo di protezione per foro filettato.
Accessory
Supporti oscillanti K0282.
Piedini di posizionamento K0298.
Piedini di posizionamento K0299.
Perni d'appoggio K0307.
Piedini di posizionamento K0298.
Piedini di posizionamento K0299.
Perni d'appoggio K0307.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.