text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Progettare in modo più intelligente

5 consigli per scegliere i componenti standard ideali.

Quando si costruiscono macchine o si progettano assemblaggi, i componenti standard devono semplificare il lavoro, non renderlo più difficile. Nella pratica, tuttavia, molti progettisti e acquirenti ripetono sempre gli stessi errori quando devono selezionare parti funzionali ed elementi standard: da soluzioni sovradimensionate a valutazioni errate dei requisiti funzionali. Con così tante opzioni disponibili, è facile non sapere cosa scegliere.

Da decenni KIPP supporta i progettisti con una vasta gamma di oltre 90.000 componenti. Abbiamo visto in prima persona gli errori più comuni che portano a ritardi inutili, costi o addirittura al malfunzionamento dei componenti. Questa guida descrive cinque degli errori più comuni commessi nella scelta dei componenti e come evitarli.

Suggerimento n. 1:

Selezione di componenti sovradimensionati che aggiungono complessità

Molti team tendono a scegliere il componente con il maggior numero di funzioni, pensando che sia l'opzione più sicura o più versatile. Tuttavia, questo approccio può essere svantaggioso.

Ad esempio: prendiamo in considerazione la nostra serie di leve a camme. Gli acquirenti spesso optano per la leva a camme regolabile (K0006) invece della versione standard (K0005), perché pensano che "regolabile" significhi migliore. Tuttavia, il modello regolabile richiede l'uso di un cacciavite per regolare la tensione. Questo passaggio aggiuntivo annulla uno dei maggiori vantaggi di una leva a camme: l'utilizzo senza attrezzi.

Quando si dovrebbe optare per una versione regolabile?
Solo se il raggio di rotazione è limitato e la leva deve essere fissata a una determinata staffa angolare.

Quando si dovrebbe optare per la versione standard?
In tutti gli altri casi, la leva a camme standard consente un funzionamento più rapido e intuitivo, senza bisogno di ulteriori attrezzi.

Suggerimento n. 2:

Le opzioni standard vengono tralasciate a favore di prodotti su misura

Si è tentati di progettare un componente su misura se il "pezzo perfetto" non è immediatamente disponibile a catalogo. Tuttavia, spesso esiste già una soluzione adatta nella nostra vasta gamma standard.

Con oltre 90.000 componenti in magazzino, KIPP offre un'ampia varietà di dimensioni, materiali, forze di serraggio e tipi di filettatura. Gli ingegneri possono spesso soddisfare le loro esigenze apportando piccole modifiche o optando per una soluzione alternativa, senza dovere commissionare un prodotto su misura.

Perché è importante: i prodotti personalizzati comportano costi aggiuntivi, allungano i tempi di consegna e possono rendere più difficile la sostituzione e la manutenzione in seguito.

Cosa dovreste fare invece: contattarci. Vi aiuteremo a trovare un pezzo standard che soddisfi le vostre esigenze o quando una soluzione personalizzata ha davvero senso.

Suggerimento n. 3:

Scelta dei pezzi senza considerare i limiti di installazione

Un pezzo che sembra ideale sulla carta può essere del tutto inapplicabile nell'ambiente di costruzione reale.

Ad esempio: le impugnature regolabili e i pomelli a lobi sono solitamente disponibili con filettature diverse. Le varianti più grandi sono solitamente più comode da impugnare e consentono di applicare una maggiore coppia, ma possono essere troppo ingombranti in situazioni di installazione strette e creare ostacoli. In questo caso, un'impugnatura o un pomello piatto più piccolo sono spesso la soluzione più pratica.

Un'altra opzione è un'impugnatura regolabile con funzione di cricchetto. Ciò consente all'utente di azionare l'impugnatura anche quando non è possibile eseguire una rotazione completa di 360 gradi. Le leve di serraggio sono spesso preferite per la loro impugnatura più lunga e il loro design, ma non sempre si adattano a tutte le situazioni di installazione. Le impugnature regolabili offrono la stessa funzione in una forma più compatta.

Altri esempi:

  • Impugnature che richiedono spazio per eseguire un giro completo: le impugnature e le leve di serraggio regolabili risolvono questo problema grazie alla funzione di cricchetto.

  • Perni di bloccaggio a sfera che sporgono dalla parte posteriore e interferiscono con i meccanismi: le prese per perni di bloccaggio a sfera K0724 si innestano all'estremità del perno e consentono quindi un utilizzo sicuro senza sporgenze.

  • Applicazioni con fori ciechi in cui i perni di bloccaggio a sfera standard non si innestano: le bussole con elementi di bloccaggio della filettatura KIPPlock consentono di regolare la profondità con una chiave a brugola per un innesto preciso e ripetibile.

Soluzione: valutare non solo il pezzo, ma anche lo spazio attorno ad esso.

Chiedersi: Come viene installato? Come si accede? Sono necessari degli attrezzi?

Date un'occhiata ai pomelli a lobi KIPP e scoprite la nostra gamma completa di impugnature regolabili, per trovare la soluzione più giusta per il vostro prossimo progetto.

Suggerimento n. 4:

Guardare solo il prezzo, non i costi totali del ciclo di vita

È facile confrontare i singoli elementi e scegliere l'opzione più conveniente. Tuttavia, se non si tiene conto della durata del materiale, della resistenza all'usura o dei requisiti di manutenzione, a lungo andare può diventare più costoso.

Cosa considerare

:
  • Il pezzo sarà esposto a sostanze chimiche, umidità o vibrazioni? 

  • Deve soddisfare determinati standard igienici o di sicurezza?

  • Si tratta di una parte soggetta a usura che deve essere sostituita regolarmente o di un componente pensato per durare per molti anni?

Il vantaggio di KIPP: i nostri componenti sono prodotti secondo le specifiche industriali. Con opzioni in acciaio inossidabile, plastica ad alta resistenza e metalli rivestiti, possiamo aiutarvi a trovare la combinazione perfetta tra costi e prestazioni.

Suggerimento n. 5:

Selezione di prodotti senza un supporto tecnico o la documentazione necessaria

Anche gli ingegneri più esperti possono beneficiare di un supporto applicativo. Se i prodotti vengono scelti senza la documentazione o le istruzioni di installazione adeguate, possono verificarsi errori e ritardi nel funzionamento.

Cosa offre KIPP:

  • Modelli CAD 3D per tutte le parti standard

  • Schede tecniche

  • Video ed esempi di applicazione

  • Assistenza competente da parte del nostro team di vendita


Progettare in modo più intelligente con KIPP

Il pezzo standard corretto rende la progettazione più veloce, affidabile e conveniente. Tuttavia, un pezzo non adatto, sia esso troppo complesso, con una tavola di posizionamento errata o non adatto all'ambiente, può rallentare l'intero processo.
 

KIPP semplifica la selezione con:
✅ Oltre 90.000 componenti standard

✅ Disponibilità a magazzino: basta ordinare online

✅ Consulenza tecnica esperta

✅ Soluzioni flessibili e personalizzate
 

Evitate gli errori più comuni e

progettate ini modo più intelligente fin dall'inizio con KIPP.

Avete bisogno di aiuto per scegliere il componente giusto?

Il nostro team di vendita KIPP è a vostra disposizione: contattateci direttamente o scrivete a info@kipp.com.