Flexibel befestigen, komfortabel bedienen
Mit den neuen selbstklebenden Aluminium-Bügelgriffen K2538 erweitert KIPP sein Sortiment um eine praktische Lösung für die werkzeuglose Montage. Die Griffe lassen sich ohne Bohren oder Schrauben befestigen und eignen sich ideal für Maschinenverkleidungen, Schaltschranktüren, Möbelklappen sowie den Geräte- und Gehäusebau.
Einfache Montage ohne Bohren
Die neuen Bügelgriffe werden über eine selbstklebende Adapterplatte direkt auf geeigneten Oberflächen befestigt. Ein hochwertiges Acrylat-Klebeband sorgt für eine hohe Soforthaftung und erreicht nach etwa 72 Stunden seine volle Klebkraft. Dadurch entfallen zusätzliche Bohrungen und sichtbare Befestigungsschrauben.
Die Montage von der Bedienseite ermöglicht eine schnelle Integration und sorgt gleichzeitig für ein sauberes, modernes Erscheinungsbild.
Robuste Ausführung und angenehme Handhabung
Die Bügelgriffe bestehen aus Aluminium und sind wahlweise in naturfarbener oder schwarz eloxierter Ausführung erhältlich. Ihre ergonomische Form sorgt für eine angenehme Handhabung.