text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

KIPP Exzenterhebel

Spannen unter anspruchsvollen

Bedingungen

Exzenterhebel aus Edelstahl A4 erweitern das KIPP-Portfolio

Für den Einsatz unter extremen Bedingungen erweitert KIPP sein Sortiment um Exzenterhebel aus Edelstahl A4. Die neuen High-Duty-Bedienteile überzeugen durch hohe Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Funktionalität – selbst bei Salz, Nässe und aggressiven Umgebungen. Typische Einsatzbereiche sind die chemische Industrie, der Schiffbau, der Offshore-Bereich sowie die Lebensmittel-, Pharma- und Medizintechnik.


Zuverlässig spannen – schnell und schonend

Exzenterhebel ermöglichen ein werkzeugloses, drehmomentfreies Spannen. Die Spannkraft wird über einen Exzenter erzeugt, der die Druckscheibe linear auf das Bauteil führt. Dadurch werden empfindliche Oberflächen geschont und gleichzeitig hohe Wiederholgenauigkeit gewährleistet.

Gerade bei häufigen Betätigungen zeigt sich der Vorteil: Bauteile lassen sich schnell fixieren und lösen, die Spannkraft kann individuell angepasst werden und bleibt über viele Zyklen konstant.

Flexibel einsetzbar und kompakt gebaut

Die Exzenterhebel sind kompakt konstruiert und lassen sich auch in beengten Einbausituationen problemlos einsetzen. Wartung und Austausch bleiben einfach – selbst unter rauen Einsatzbedingungen.

Verfügbar sind die neuen Varianten mit:

  • Innen- und Außengewinde M3 bis M10

  • INCH-Gewinden von 6-32 bis 3/8-16

  • Oberflächen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt


Die A4-Ausführungen ergänzen die bestehenden Serien K2121, K2126, K0645 und K0647 und erweitern das Portfolio gezielt für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Material, Beständigkeit und Zuverlässigkeit.


 

Jetzt entdecken: Exzenterhebel aus Edelstahl A4 für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.