text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Führungsrollen

Präzision, die in Bewegung bleibt

Vielseitigkeit als Systemprinzip

Mit der Einführung der neuen Produktkategorie Lagerführungsrollen erweitert KIPP sein Portfolio um eine zentrale Komponente für den industriellen Anlagenbau. Die 104 neuen Artikel in 9 Produktfamilien wurden für unterschiedlichste Anwendungen konzipiert und vereinen präzise Maßhaltigkeit, robuste Bauweise und ein gleichbleibend ruhiges Laufverhalten – ideal für Förderanlagen, Verpackungslinien oder Positioniersysteme.

Für alle, die Bewegung kontrollieren müssen

Die Lagerführungsrollen übernehmen tragende Führungs- und Stabilisierungsfunktionen – auch unter wechselnden Belastungen und im Dauerbetrieb. Dank der Kombination aus Rillenkugellagern und gezielt gewählten Laufbelägen entstehen Bauteile, die an unterschiedlichste Führungssysteme und Umgebungsbedingungen angepasst werden können.

Während POM und PUR direkt auf das Lager aufgespritzt werden, ist der Stahlbelag mechanisch über einen Sicherungsring fixiert – für zusätzliche Stabilität bei industriellem Einsatz.


Ein durchdachtes System für anspruchsvolle Anwendungen

Mit der neuen Kategorie Lagerführungsrollen liefert KIPP ein modulares, anpassbares System, das den Anforderungen moderner Maschinen- und Anlagenkonstruktion gerecht wird – langlebig, präzise und vielseitig.

Jetzt entdecken: Lagerführungsrollen von KIPP – wenn es auf Führung, Stabilität und Laufruhe ankommt.