Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito
K1597

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Elementi in acciaio brunito.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzoLa leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Montaggio:La profondità di avvitamento deve essere pari ad almeno 2 volte il diametro della filettatura e la filettatura deve essere leggermente lubrificata durante l'installazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Modelli speciali.
Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1597 Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito 610 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1597.2081X10grigio nerastro RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 16,68 €
K1597.2081X20grigio nerastro RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 16,68 €
K1597.2081X30grigio nerastro RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 16,68 €
K1597.2081X40grigio nerastro RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 17,02 €
K1597.3101X15grigio nerastro RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 17,38 €
K1597.3101X30grigio nerastro RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 17,38 €
K1597.3101X40grigio nerastro RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 17,73 €
K1597.3101X50grigio nerastro RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 17,73 €
K1597.4101X20grigio nerastro RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 18,82 €
K1597.4101X30grigio nerastro RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 18,82 €
K1597.4101X40grigio nerastro RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 19,66 €
K1597.4101X50grigio nerastro RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 19,66 €
K1597.5121X20grigio nerastro RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 21,67 €
K1597.5121X30grigio nerastro RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 21,67 €
K1597.5121X40grigio nerastro RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 22,86 €
K1597.5121X50grigio nerastro RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 22,86 €
K1597.2082X10arancio puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 16,68 €
K1597.2082X20arancio puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 16,68 €
K1597.2082X30arancio puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 16,68 €
K1597.2082X40arancio puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 17,02 €
K1597.3102X15arancio puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 17,38 €
K1597.3102X30arancio puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 17,38 €
K1597.3102X40arancio puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 17,73 €
K1597.3102X50arancio puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 17,73 €
K1597.4102X20arancio puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 18,82 €
K1597.4102X30arancio puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 18,82 €
K1597.4102X40arancio puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 19,66 €
K1597.4102X50arancio puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 19,66 €
K1597.5122X20arancio puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 21,67 €
K1597.5122X30arancio puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 21,67 €
K1597.5122X40arancio puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 22,86 €
K1597.5122X50arancio puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 22,86 €
K1597.20816X10giallo navone RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 16,68 €
K1597.20816X20giallo navone RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 16,68 €
K1597.20816X30giallo navone RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 16,68 €
K1597.20816X40giallo navone RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 17,02 €
K1597.31016X15giallo navone RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 17,38 €
K1597.31016X30giallo navone RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 17,38 €
K1597.31016X40giallo navone RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 17,73 €
K1597.31016X50giallo navone RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 17,73 €
K1597.41016X20giallo navone RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 18,82 €
K1597.41016X30giallo navone RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 18,82 €
K1597.41016X40giallo navone RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 19,66 €
K1597.41016X50giallo navone RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 19,66 €
K1597.51216X20giallo navone RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 21,67 €
K1597.51216X30giallo navone RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 21,67 €
K1597.51216X40giallo navone RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 22,86 €
K1597.51216X50giallo navone RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 22,86 €
K1597.20886X10verde segnale RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 16,68 €
K1597.20886X20verde segnale RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 16,68 €
K1597.20886X30verde segnale RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 16,68 €
K1597.20886X40verde segnale RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 17,02 €
K1597.31086X15verde segnale RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 17,38 €
K1597.31086X30verde segnale RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 17,38 €
K1597.31086X40verde segnale RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 17,73 €
K1597.31086X50verde segnale RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 17,73 €
K1597.41086X20verde segnale RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 18,82 €
K1597.41086X30verde segnale RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 18,82 €
K1597.41086X40verde segnale RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 19,66 €
K1597.41086X50verde segnale RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 19,66 €
K1597.51286X20verde segnale RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 21,67 €
K1597.51286X30verde segnale RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 21,67 €
K1597.51286X40verde segnale RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 22,86 €
K1597.51286X50verde segnale RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 22,86 €
K1597.20887X10blu traffico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 16,68 €
K1597.20887X20blu traffico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 16,68 €
K1597.20887X30blu traffico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 16,68 €
K1597.20887X40blu traffico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 17,02 €
K1597.31087X15blu traffico RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 17,38 €
K1597.31087X30blu traffico RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 17,38 €
K1597.31087X40blu traffico RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 17,73 €
K1597.31087X50blu traffico RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 17,73 €
K1597.41087X20blu traffico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 18,82 €
K1597.41087X30blu traffico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 18,82 €
K1597.41087X40blu traffico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 19,66 €
K1597.41087X50blu traffico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 19,66 €
K1597.51287X20blu traffico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 21,67 €
K1597.51287X30blu traffico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 21,67 €
K1597.51287X40blu traffico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 22,86 €
K1597.51287X50blu traffico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 22,86 €
K1597.20884X10rosso traffico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 16,68 €
K1597.20884X20rosso traffico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 16,68 €
K1597.20884X30rosso traffico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 16,68 €
K1597.20884X40rosso traffico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 17,02 €
K1597.31084X15rosso traffico RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 17,38 €
K1597.31084X30rosso traffico RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 17,38 €
K1597.31084X40rosso traffico RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 17,73 €
K1597.31084X50rosso traffico RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 17,73 €
K1597.41084X20rosso traffico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 18,82 €
K1597.41084X30rosso traffico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 18,82 €
K1597.41084X40rosso traffico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 19,66 €
K1597.41084X50rosso traffico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 19,66 €
K1597.51284X20rosso traffico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 21,67 €
K1597.51284X30rosso traffico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 21,67 €
K1597.51284X40rosso traffico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 22,86 €
K1597.51284X50rosso traffico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 22,86 €
K1597.20888X10grigio luce RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 16,68 €
K1597.20888X20grigio luce RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 16,68 €
K1597.20888X30grigio luce RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 16,68 €
K1597.20888X40grigio luce RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 17,02 €
K1597.31088X15grigio luce RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 17,38 €
K1597.31088X30grigio luce RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 17,38 €
K1597.31088X40grigio luce RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 17,73 €
K1597.31088X50grigio luce RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 17,73 €
K1597.41088X20grigio luce RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 18,82 €
K1597.41088X30grigio luce RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 18,82 €
K1597.41088X40grigio luce RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 19,66 €
K1597.41088X50grigio luce RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 19,66 €
K1597.51288X20grigio luce RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 21,67 €
K1597.51288X30grigio luce RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 21,67 €
K1597.51288X40grigio luce RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 22,86 €
K1597.51288X50grigio luce RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 22,86 €