DescrizioneMateriale:Perno di bloccaggio acciaio. Corpo filettato acciaio. Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro. Marcatura di bloccaggio alluminio.Versione:Perno di bloccaggio in acciaio temprato, rettificato e brunito. Bussola filettata brunita. Marcatura di bloccaggio rosso anodizzato.Nota:Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se la marcatura di bloccaggio è visibile, la spina è completamente sbloccata o in posizione di bloccaggio parziale.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
1) Anello di marcatura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.