|
|
K0161Volantini a disco in alluminio |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino a disco in alluminio. Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.Versione:Nero, verniciato a polvere. Corona tornita. Su richiesta:Mozzo con quadro incassato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0161.01080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 8,82 € | | K0161.01080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 8,82 € | | K0161.01100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 10,37 € | | K0161.01100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 10,37 € | | K0161.01125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 13,30 € | | K0161.01125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 13,30 € | | K0161.01140X14 | foro calibrato | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 15,52 € | | K0161.01140X15 | foro calibrato | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 15,52 € | | K0161.01160X15 | foro calibrato | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 21,32 € | | K0161.01160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 21,32 € | | K0161.01200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 27,27 € | | K0161.01200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 27,27 € | | K0161.01250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 48,86 € | | K0161.01250X24 | foro calibrato | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 48,86 € | | K0161.11080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | | | 10,40 € | | K0161.11080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | | | 10,40 € | | K0161.11100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | | | 11,98 € | | K0161.11100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | | | 11,98 € | | K0161.11125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | | | 15,01 € | | K0161.11125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | | | 15,01 € | | K0161.11140X14 | foro calibrato con cava | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | | | 17,25 € | | K0161.11140X15 | foro calibrato con cava | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | | | 17,25 € | | K0161.11160X15 | foro calibrato con cava | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | | | 23,10 € | | K0161.11160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | | | 23,10 € | | K0161.11200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | | | 29,14 € | | K0161.11200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | | | 29,14 € | | K0161.11250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | | | 51,26 € | | K0161.11250X24 | foro calibrato con cava | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | | | 51,26 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Impugnatura cilindrica fissa | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0161.21080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 13,44 € | | K0161.21080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 13,44 € | | K0161.21100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15,01 € | | K0161.21100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15,01 € | | K0161.21125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 18,78 € | | K0161.21125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 18,78 € | | K0161.21140X14 | foro calibrato | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21,00 € | | K0161.21140X15 | foro calibrato | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21,00 € | | K0161.21160X15 | foro calibrato | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 29,33 € | | K0161.21160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 29,33 € | | K0161.21200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 35,25 € | | K0161.21200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 35,25 € | | K0161.21250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 57,90 € | | K0161.21250X24 | foro calibrato | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 57,90 € | | K0161.31080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 15,04 € | | K0161.31080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 15,04 € | | K0161.31100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 16,59 € | | K0161.31100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 16,59 € | | K0161.31125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 20,48 € | | K0161.31125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 20,48 € | | K0161.31140X14 | foro calibrato con cava | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 22,64 € | | K0161.31140X15 | foro calibrato con cava | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 22,64 € | | K0161.31160X15 | foro calibrato con cava | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 31,13 € | | K0161.31160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 31,13 € | | K0161.31200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 37,17 € | | K0161.31200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 37,17 € | | K0161.31250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 60,51 € | | K0161.31250X24 | foro calibrato con cava | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 60,51 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Impugnatura cilindrica girevole | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0161.41080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 17,87 € | | K0161.41080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 17,87 € | | K0161.41100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 19,40 € | | K0161.41100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 19,40 € | | K0161.41125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 23,75 € | | K0161.41125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 23,75 € | | K0161.41140X14 | foro calibrato | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 25,88 € | | K0161.41140X15 | foro calibrato | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 25,88 € | | K0161.41160X15 | foro calibrato | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 33,57 € | | K0161.41160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 33,57 € | | K0161.41200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 39,60 € | | K0161.41200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 39,60 € | | K0161.41250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 63,73 € | | K0161.41250X24 | foro calibrato | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 63,73 € | | K0161.51080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 19,44 € | | K0161.51080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 19,44 € | | K0161.51100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 21,00 € | | K0161.51100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 21,00 € | | K0161.51125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | 25,41 € | | K0161.51125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 25,41 € | | K0161.51140X14 | foro calibrato con cava | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 27,57 € | | K0161.51140X15 | foro calibrato con cava | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 27,57 € | | K0161.51160X15 | foro calibrato con cava | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 35,33 € | | K0161.51160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 35,33 € | | K0161.51200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 41,59 € | | K0161.51200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 41,59 € | | K0161.51250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | 66,33 € | | K0161.51250X24 | foro calibrato con cava | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø31 x M12 x 102 | | | 66,33 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|