DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Montaggio:1. Inserire la vite di arresto nella boccola flangiata e nel morsetto eccentrico e avvitare saldamente sulla piastra di base. 2. Il pezzo viene bloccato stringendo il morsetto eccentrico con l'aiuto di una chiave fissa.Vantaggi:- Design compatto - Serraggio facile e veloce dei componentiNota disegno:
1) vite di arresto 2) bussola flangiata 3) morsetto eccentrico
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.