- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1561_KNChiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli. Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.Materiale:Alloggiamento in acciaio inox. Manopola in resina termoplastica PA (poliammide)Versione:Alloggiamento non trattato. Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox incluse. Possibilità di montaggio 1 per spessore della piastra 6 mm. Possibilità di montaggio 2 per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF". Posizionare il dispositivo di chiusura sopra il perno di bloccaggio e ruotare la manopola in posizione "ON". Un click indicherà che il bloccaggio è completo.Accessori:Bullone di fissaggio K1564.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Forza di bloccaggio N | Sforzo di taglio kN | Forza di estrazione F kN | Resistenza alle alte temperature | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1561.14 | poliammide | 6 | 14 | 25 | 25 | 21 | 23 | 6,5 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 2,5 | 7 | 1,1 | 0,25 | ≤130 °C | | | 32,76 € | | K1561.18 | poliammide | 8 | 18 | 34 | 34 | 28 | 28 | 10 | 5,5 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 2,5 | 9 | 1,8 | 0,4 | ≤130 °C | | | 34,34 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|