Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura
K1063

Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Versione:Alloggiamento non trattato.
Pulsante non trattato.
Sfera trattata termicamente.
Nota:Dimensioni di montaggio forma A per spessore della piastra di 6 mm.
Dimensioni di montaggio forma B per spessore della piastra da 6 a 16 mm.
Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi K1065.Accessori:Bussola portamaschi K1065.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1063 Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura 288 kB
 Nota tecnica 117 kB

Disegni

Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura
Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1063.6211126238M8192113,525,81865,510813103030,5≤180 °C 38,63 €
K1063.1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217165091,5≤180 °C 41,01 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33