- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- K1523
Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura
- K1524
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1525
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura pieghevole
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta
- K0671
Volantini DIN 950 in ghisa
- K0160
Volantini DIN 950 in alluminio
- K1208
Volantini DIN 950, in acciaio inox
- K1520
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
- K1521
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1522
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0163
Volantini a disco simili a DIN 950 in alluminio
- K1307
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0164
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0165
Volantini a disco senza impugnatura
- K0256
Volantini
- K0257
Volantini con impugnatura cilindrica girevole
- K0258
Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0259
Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0184
Volantini
- K0262
Rotelle zigrinate con impugnatura
- K0275
Volantini a delta
- K1661
Volantini in lamiera d'acciaio
- K1875
Volantini in lamiera d'acciaio
- K1876
Volantini in lamiera d'acciaio inox
- K0726
Impugnature a sfera girevoli
- K0684
Manovelle a gomito simili a DIN 468
- K0685
Manovelle diritte simili a DIN 469
- K0727
Manovelle in alluminio
- K0997
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0996
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0998
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0999
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
- K0266
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0659
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
- K0268
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0728
Leva equilibrata in acciaio
- K0740
Impugnature cilindriche girevoli con esagono incassato
- K0774
Impugnature cilindriche girevoli
- K0775
Impugnature cilindriche pieghevoli
- K1000
Impugnature cilindriche girevoli acciaio inox
- K0263
Impugnature cilindriche girevoli
- K1468
Impugnature cilindriche in plastica girevoli
- K1469
Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli
- K0265
Impugnature cilindriche di sicurezza con ritorno automatico
- K1470
Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico
- K0166
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio
- K1199
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio inox
- K0167
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in alluminio
- K0168
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio
- K1209
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in acciaio inox
- K0169
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in alluminio
- K1221
Impugnature coniche fisse
- K0170
Impugnature girevoli
- K0651
Impugnature girevoli ovali
- K0172
Impugnature coniche
- K1207
Impugnature coniche
- K1222
Impugnature ovali
- K1201
Impugnature coniche girevoli
- K1202
Impugnature coniche
- K0173
Rondelle con foro svasato
- K0408
Indicatore di posizione
- K2106
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0409
Indicatori di posizione
- K2107
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0410
Indicatori di posizione
- K2108
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0411
Indicatore di posizione programmabile
- K0771
Indicatore di posizione programmabile
- K1657
Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link
- K1658
Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link
- K1905
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola
- K1906
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm
- K1959
Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata
- K1926
Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico
- K1927
Riduttori
- K1663
Banda magnetica riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm
- K0412
Riduttori
- K0413
Piastre intermedie
- K0414
Piastre di montaggio
- K1928
Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale
- K1929
Indicatore di posizione per volantini indicatore analogico-digitale
- K1930
Volantini per indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0162Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino a raggi in alluminio. Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.Versione:Nero, verniciato a polvere. Corona tornita. Su richiesta:Mozzo con quadro incassato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0162.01080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 9,51 € | | K0162.01080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 9,51 € | | K0162.01100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 11,50 € | | K0162.01100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 11,50 € | | K0162.01125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 13,34 € | | K0162.01125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 13,34 € | | K0162.01160X14 | foro calibrato | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 17,11 € | | K0162.01160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 17,11 € | | K0162.01200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 28,38 € | | K0162.01200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 28,38 € | | K0162.01250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 44,89 € | | K0162.01250X26 | foro calibrato | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 44,89 € | | K0162.11080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | | | 11,13 € | | K0162.11080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | | | 11,13 € | | K0162.11100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | | | 13,11 € | | K0162.11100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | | | 13,11 € | | K0162.11125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | | | 15,04 € | | K0162.11125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | | | 15,04 € | | K0162.11160X14 | foro calibrato con cava | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | | | 18,91 € | | K0162.11160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | | | 18,91 € | | K0162.11200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | | | 30,39 € | | K0162.11200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | | | 30,39 € | | K0162.11250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | | | 47,45 € | | K0162.11250X26 | foro calibrato con cava | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | | | 47,45 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Impugnatura cilindrica fissa | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0162.21080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 14,12 € | | K0162.21080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 14,12 € | | K0162.21100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 16,13 € | | K0162.21100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 16,13 € | | K0162.21125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 18,84 € | | K0162.21125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 18,84 € | | K0162.21160X14 | foro calibrato | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 25,16 € | | K0162.21160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 25,16 € | | K0162.21200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 36,44 € | | K0162.21200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 36,44 € | | K0162.21250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 54,02 € | | K0162.21250X26 | foro calibrato | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 54,02 € | | K0162.31080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 15,75 € | | K0162.31080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 15,75 € | | K0162.31100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 17,73 € | | K0162.31100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 17,73 € | | K0162.31125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 20,58 € | | K0162.31125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 20,58 € | | K0162.31160X14 | foro calibrato con cava | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 26,97 € | | K0162.31160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 26,97 € | | K0162.31200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 38,35 € | | K0162.31200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 38,35 € | | K0162.31250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 56,54 € | | K0162.31250X26 | foro calibrato con cava | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 56,54 € | |
|
Volantini a 2 raggi in alluminio, corona dritta, con impugnatura cilindrica girevole |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Impugnatura cilindrica girevole | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0162.41080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 16,89 € | | K0162.41080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 16,89 € | | K0162.41100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 18,91 € | | K0162.41100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 18,91 € | | K0162.41125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 22,00 € | | K0162.41125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 22,00 € | | K0162.41160X14 | foro calibrato | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 27,62 € | | K0162.41160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 27,62 € | | K0162.41200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 38,81 € | | K0162.41200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 38,81 € | | K0162.41250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 57,35 € | | K0162.41250X26 | foro calibrato | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 57,35 € | | K0162.51080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 18,57 € | | K0162.51080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 18,57 € | | K0162.51100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 20,61 € | | K0162.51100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 20,61 € | | K0162.51125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | 23,78 € | | K0162.51125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 23,78 € | | K0162.51160X14 | foro calibrato con cava | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 29,40 € | | K0162.51160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 29,40 € | | K0162.51200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 40,75 € | | K0162.51200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 40,75 € | | K0162.51250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | 59,83 € | | K0162.51250X26 | foro calibrato con cava | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 | | | 59,83 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|