Supporti di posizionamento rotondi, acciaio inox pneumatici
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:Serraggio ad aria compressa. Il rilascio avviene tramite la molla integrata.Materiale:Corpo base in acciaio inox. Guarnizione NBR.Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm. Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa. Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm. La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.Accessori:Bullone di fissaggio K1564.Nota disegno:
1) Valvola dell'aria (un lato) 2) Connessione "Serraggio" 3) Bullone di fissaggio 4) Supporto di posizionamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.