- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- K0443
Indicatori di livello olio
- K0444
Indicatori di livello olio
- K1425
Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio
- K1426
Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico della temperatura
- K1427
Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio e della temperatura
- K1100
Indicatore di livello verticale versione lunga
- K1428
Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio, modello lungo
- K1429
Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico della temperatura, modello lungo
- K1430
Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio e della temperatura, modello lungo
- K0445
Spie di livello dell'olio
- K0446
Spie di livello dell'olio a pressione
- K0447
Spie di livello dell'olio bombate
- K0448
Spie di livello dell'olio in alluminio
- K0246
Spie di livello dell'olio di alluminio con visore in vetro naturale
- K1129
Tappo conico con esagono incassato DIN 906
- K1130
Tappo a testa cilindrica di spallamento DIN 908
- K1131
Tappo a testa esagonale con bordino DIN 910
- K0450
Tappi filettati
- K0451
Tappi di chiusura
- K0452
Tappi filettati con magnete
- K0453
Tappi filettati in alluminio e con magnete
- K0454
Tappi filettati
- K0455
Tappi filettati
- K1102
Tappi filettati con esagono incassato
- K1104
Tappi filettati in alluminio
- K0456
Tappi per bocchettoni di riempimento
- K0457
Viti di sfiato
- K0458
Viti di sfiato con paraspruzzi
- K0459
Viti di sfiato con valvola di non ritorno
- K0460
Viti di sfiato in ottone
- K0461
Viti di sfiato in ottone con valvola di non ritorno
- K0462
Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio
- K0465
Viti di sfiato con asta livello olio
- K0467
Viti di sfiato con valvola di non ritorno e asta livello olio
- K1101
Tappi filettati con asta del livello dell‘olio
- K0468
Aste di livello olio
- K0470
Bocchettone di riempimento
- K1103
Bocchettone di riempimento
- K0471
Bocchettone di riempimento
- K1132
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412
- K1132_A
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma A, diritto
- K1132_B
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma B, a 45°, esagonale
- K1132_C
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma C, a 90°, esagonale
- K1132_D
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma D, a 45°, quadrato
- K1132_E
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma E, a 90°, quadrato
- K1539
Cassetta di nottolini di lubrificazione assortimento in acciaio
- K1133
Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico
- K1134
Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405
- K1135
Nottolino di lubrificazione piano, a norma DIN 3404
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1132_DNottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio temprato, min. 550 HV 1, zincato.Nota:I nottolini di lubrificazione conici sono dotati di una filettatura a cono (conica). Essi sono adatti per punti di lubrificazione che necessitano di una lubrificazione frequente ed efficace. Grazie alle loro svariate possibilità d'uso, i nottolini di lubrificazione sono la varietà di lubrificatori più diffusa.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Materiale corpo base | A | D | L max. | L1 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1132.1406100 | D | a 45°, quadrato | acciaio | 10,5 | M6X1 | 20,5 | 5,5 | 9 | | | 0,73 € | | K1132.1408100 | D | a 45°, quadrato | acciaio | 10,5 | M8X1 | 20,5 | 5,5 | 9 | | | 0,73 € | | K1132.1408125 | D | a 45°, quadrato | acciaio | 10,5 | M8X1,25 | 20,5 | 5,5 | 9 | | | 0,94 € | | K1132.1410100 | D | a 45°, quadrato | acciaio | 11 | M10X1 | 20,5 | 5,5 | 11 | | | 0,94 € | | K1132.1418 | D | a 45°, quadrato | acciaio | 11 | R1/8 | 20,5 | 5,5 | 11 | | | 0,94 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|