DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. Molla di compressione in acciaio inox. Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).Versione:Alloggiamento colore nero. Coperchio colore rosso.Nota:Pressione di apertura 0,20 – 0,25 bar.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta 2) Elemento di blocco 3) Coperchio
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.