- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:Forma A: con simbolo grafico di riempimento Forma B: con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato Forma C: con simbolo grafico di scarico
1) Guarnizione piatta 2) Foro di sfiato solo per forma B Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | L | L1 | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0454.119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0,42 € | | K0454.122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 0,49 € | | K0454.128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 0,55 € | | K0454.134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 0,78 € | | K0454.142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 1,10 € | | K0454.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 1,58 € | | K0454.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 1,80 € | | K0454.174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 2,98 € | | K0454.1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 8 | 17 | 5 | | | 0,42 € | | K0454.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 0,49 € | | K0454.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 0,51 € | | K0454.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 0,55 € | | K0454.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 0,55 € | | K0454.1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 1,41 € | | K0454.219014 | B | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0,47 € | | K0454.222038 | B | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 0,51 € | | K0454.228012 | B | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 0,59 € | | K0454.234034 | B | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 0,85 € | | K0454.242100 | B | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 1,13 € | | K0454.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 1,66 € | | K0454.258112 | B | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 2,10 € | | K0454.274200 | B | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 3,02 € | | K0454.2191415 | B | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0,47 € | | K0454.2211615 | B | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 0,52 € | | K0454.2261815 | B | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 0,52 € | | K0454.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 0,59 € | | K0454.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 0,60 € | | K0454.2524015 | B | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 1,49 € | | K0454.319014 | C | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0,42 € | | K0454.322038 | C | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 0,49 € | | K0454.328012 | C | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 0,55 € | | K0454.334034 | C | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 0,78 € | | K0454.342100 | C | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 1,10 € | | K0454.351114 | C | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 1,58 € | | K0454.358112 | C | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 1,80 € | | K0454.374200 | C | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 2,98 € | | K0454.3191415 | C | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0,42 € | | K0454.3211615 | C | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 0,49 € | | K0454.3261815 | C | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 0,51 € | | K0454.3282015 | C | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 0,55 € | | K0454.3282215 | C | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 0,55 € | | K0454.3524015 | C | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 1,41 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|