- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- K1523
Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura
- K1524
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1525
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura pieghevole
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta
- K0671
Volantini DIN 950 in ghisa
- K0160
Volantini DIN 950 in alluminio
- K1208
Volantini DIN 950, in acciaio inox
- K1520
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
- K1521
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1522
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0163
Volantini a disco simili a DIN 950 in alluminio
- K1307
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0164
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0165
Volantini a disco senza impugnatura
- K0256
Volantini
- K0257
Volantini con impugnatura cilindrica girevole
- K0258
Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0259
Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0184
Volantini
- K0262
Rotelle zigrinate con impugnatura
- K0275
Volantini a delta
- K1661
Volantini in lamiera d'acciaio
- K1875
Volantini in lamiera d'acciaio
- K1876
Volantini in lamiera d'acciaio inox
- K0726
Impugnature a sfera girevoli
- K0684
Manovelle a gomito simili a DIN 468
- K0685
Manovelle diritte simili a DIN 469
- K0727
Manovelle in alluminio
- K0997
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0996
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0998
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0999
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
- K0266
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0659
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
- K0268
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0728
Leva equilibrata in acciaio
- K0740
Impugnature cilindriche girevoli con esagono incassato
- K0774
Impugnature cilindriche girevoli
- K0775
Impugnature cilindriche pieghevoli
- K1000
Impugnature cilindriche girevoli acciaio inox
- K0263
Impugnature cilindriche girevoli
- K1468
Impugnature cilindriche in plastica girevoli
- K1469
Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli
- K0265
Impugnature cilindriche di sicurezza con ritorno automatico
- K1470
Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico
- K0166
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio
- K1199
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio inox
- K0167
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in alluminio
- K0168
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio
- K1209
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in acciaio inox
- K0169
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in alluminio
- K1221
Impugnature coniche fisse
- K0170
Impugnature girevoli
- K0651
Impugnature girevoli ovali
- K0172
Impugnature coniche
- K1207
Impugnature coniche
- K1222
Impugnature ovali
- K1201
Impugnature coniche girevoli
- K1202
Impugnature coniche
- K0173
Rondelle con foro svasato
- K0408
Indicatore di posizione
- K2106
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0409
Indicatori di posizione
- K2107
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0410
Indicatori di posizione
- K2108
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0411
Indicatore di posizione programmabile
- K0771
Indicatore di posizione programmabile
- K1657
Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link
- K1658
Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link
- K1905
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola
- K1906
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm
- K1959
Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata
- K1926
Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico
- K1927
Riduttori
- K1663
Banda magnetica riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm
- K0412
Riduttori
- K0413
Piastre intermedie
- K0414
Piastre di montaggio
- K1928
Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale
- K1929
Indicatore di posizione per volantini indicatore analogico-digitale
- K1930
Volantini per indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1928Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica. Albero cavo in acciaio. Visiera di plastica.Versione:Alloggiamento rinforzato con fibra di vetro. Albero cavo brunito.Nota:Le manopole di regolazione con indicatore di posizione integrato consentono la lettura d'insieme diretta dei valori di misurazione impostati come lunghezza, portata, velocità, ecc. Inoltre, può essere selezionato il valore visualizzato per ogni rotazione del mandrino (incremento del mandrino) e i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore. L'ammortizzatore di coppia consente l'uso dei selettori in ogni posizione di montaggio, anche in presenza di forti vibrazioni.
** Alla 1° stella indicare la posizione dell'ammortizzatore di coppia e alla 2° stella la direzione di conteggio. (Vedere ordine esemplificativo "Ammortizzatore di coppia, direzione di conteggio").Dati tecnici:– Contatore con 4 decadi + lettura di precisione – Altezza cifre ca. 6 mm – Albero cavo Ø 14 H7 mm – Resistente a temperature fino a 80 °C – Resistente a olio e solventiSu richiesta:Altri incrementi.Accessori:– Riduttore K0421Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore | Passo | Visualizzazione dopo una rotazione | Virgola in posizione | Senso di rotazione | Ammortizzatore di coppia | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1928.01501111 | rosso | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.01501121 | rosso | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.01501211 | rosso | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.01501221 | rosso | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.01501311 | rosso | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.01501321 | rosso | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.01501411 | rosso | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.01501421 | rosso | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.02001111 | rosso | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.02001121 | rosso | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.02001211 | rosso | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.02001221 | rosso | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.02001311 | rosso | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.02001321 | rosso | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.02001411 | rosso | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.02001421 | rosso | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.04001111 | rosso | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.04001121 | rosso | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.04001211 | rosso | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.04001221 | rosso | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.04001311 | rosso | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.04001321 | rosso | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.04001411 | rosso | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.04001421 | rosso | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.05001111 | rosso | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.05001121 | rosso | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.05001211 | rosso | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.05001221 | rosso | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.05001311 | rosso | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.05001321 | rosso | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.05001411 | rosso | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.05001421 | rosso | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.10001111 | rosso | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.10001121 | rosso | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.10001211 | rosso | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.10001221 | rosso | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.10001311 | rosso | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.10001321 | rosso | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.10001411 | rosso | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.10001421 | rosso | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.01501112 | nero | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.01501122 | nero | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.01501212 | nero | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.01501222 | nero | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.01501312 | nero | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.01501322 | nero | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.01501412 | nero | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.01501422 | nero | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.02001112 | nero | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.02001122 | nero | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.02001212 | nero | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.02001222 | nero | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.02001312 | nero | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.02001322 | nero | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.02001412 | nero | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.02001422 | nero | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.04001112 | nero | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.04001122 | nero | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.04001212 | nero | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.04001222 | nero | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.04001312 | nero | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.04001322 | nero | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.04001412 | nero | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.04001422 | nero | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.05001112 | nero | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.05001122 | nero | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.05001212 | nero | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.05001222 | nero | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.05001312 | nero | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.05001322 | nero | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.05001412 | nero | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.05001422 | nero | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.10001112 | nero | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.10001122 | nero | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 1 | | | 89,78 € | | K1928.10001212 | nero | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.10001222 | nero | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 2 | | | 89,78 € | | K1928.10001312 | nero | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.10001322 | nero | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 3 | | | 89,78 € | | K1928.10001412 | nero | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 4 | | | 89,78 € | | K1928.10001422 | nero | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 4 | | | 89,78 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|