Gruppi merceologici
Staffa di fissaggio laterale con appoggio
K1387

Staffa di fissaggio laterale con appoggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. Staffa di fissaggio laterale con superficie di appoggio rettificata e filettatura per elemento di appoggio regolabile.Nota disegno:
Forma A: con ganascia piatta
Forma B: con ganascia a prismi
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1387 Staffa di fissaggio laterale con appoggio 215 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffa di fissaggio laterale con appoggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLarghezza
cava
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1387.110A103212,1M88,4M844402815522872,538370003 217,14 €
K1387.114A144816M1213M12534527157240100554150009 271,43 €
K1387.118A186818,8M1617M167260382086411266372150020 336,00 €
K1387.210B103212,1M88,4M844402815522872,538370003 222,57 €
K1387.214B144816M1213M12534527157240100554150009 275,77 €
K1387.218B186818,8M1617M167260382086411266372150020 342,30 €