HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Morsetto a croce alluminio, per unità lineare
K0496

Morsetto a croce alluminio, per unità lineare

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione:Verniciato a polvere colore nero.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0496 Morsetto a croce alluminio, per unità lineare 212 kB
 Nota tecnica per il sistema di tubi dell‘unità lineare 85,8 kB

Disegni

Morsetto a croce alluminio, per unità lineare

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo E

ABCMV1V2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0496.181818186625,520M6x16M6x16 15,99 €
K0496.30203020994033M8x25M8x25 18,88 €
K0496.30303030994033M8x25M8x25 18,88 €
K0496.402040201094036M10x30M8x25 28,35 €
K0496.404040401376045M10x30M10x30 29,07 €
K0496.504050401547054M10x35M10x35 31,99 €
K0496.505050501547054M10x35M10x35 31,99 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33