- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- K1882
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio
- K1883
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1884
Giunti a soffietto in metallo forma corta con mozzi di serraggio
- K1885
Giunti a soffietto in metallo, forma corta, per coppie di serraggio elevate con mozzi di serraggio
- K1886
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio rimovibili
- K1887
Giunti a soffietto in metallo, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili
- K1878
Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno filettato
- K1879
Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con mozzi di serraggio
- K1880
Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1881
Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio rimovibili
- K1888
Giunti dentellati in elastomero con cono di bloccaggio
- K1889
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio
- K1890
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1891
Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio
- K1892
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio rimovibili
- K1893
Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili
- K1894
Giunti dentellati in elastomero con perno filettato
- K1895
Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile
- K1896
Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero
- K2064
Giunti rigidi con intaglio
- K2065
Giunti rigidi in due parti
- K2037
Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio
- K2038
Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzo di serraggio
- K2039
Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzi di serraggio rimovibili
- K2040
Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzi di serraggio rimovibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1886Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio rimovibili |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio. Soffietto in acciaio inox.Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.
Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza. Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Max. coppia Nm | Momento di inerzia (gm²) | Resistenza alla torsione (10⁻³ Nm/rad) | Rigidezza molla radiale (N/mm)
| Rigidezza molla assiale (N/mm)
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1886.0180631010 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 95,83 € | | K1886.0180631111 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 95,83 € | | K1886.0180631212 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 95,83 € | | K1886.0180631414 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 95,83 € | | K1886.0180631919 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 95,83 € | | K1886.0180632424 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 95,83 € | | K1886.0180632525 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 95,83 € | | K1886.0300691010 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 117,15 € | | K1886.0300691111 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 117,15 € | | K1886.0300691212 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 117,15 € | | K1886.0300691414 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 117,15 € | | K1886.0300691919 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 117,15 € | | K1886.0300692424 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 117,15 € | | K1886.0300692525 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 117,15 € | | K1886.0600831212 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 135,93 € | | K1886.0600831414 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 135,93 € | | K1886.0600831919 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 135,93 € | | K1886.0600832424 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 135,93 € | | K1886.0600832525 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 135,93 € | | K1886.0600832828 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 135,93 € | | K1886.0600833232 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 135,93 € | | K1886.0800941212 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 208,16 € | | K1886.0800941919 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 208,16 € | | K1886.0800942424 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 208,16 € | | K1886.0800942525 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 208,16 € | | K1886.0800942828 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 208,16 € | | K1886.0800943232 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 208,16 € | | K1886.1500951414 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 225,12 € | | K1886.1500951919 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 225,12 € | | K1886.1500952424 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 225,12 € | | K1886.1500952525 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 225,12 € | | K1886.1500952828 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 225,12 € | | K1886.1500953232 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 225,12 € | | K1886.2001051616 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 250,29 € | | K1886.2001051919 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 250,29 € | | K1886.2001052424 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 250,29 € | | K1886.2001052525 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 250,29 € | | K1886.2001052828 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 250,29 € | | K1886.2001053232 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 250,29 € | | K1886.3001112020 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 344,82 € | | K1886.3001112424 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 344,82 € | | K1886.3001112828 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 344,82 € | | K1886.3001113838 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 344,82 € | | K1886.5001332525 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 421,73 € | | K1886.5001333838 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 421,73 € | | K1886.5001334242 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 421,73 € | |
N. ordine | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | offset angolare massimo (°) | max. numero di giri giri/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1886.0180631010 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 10 | 10 | | | 95,83 € | | K1886.0180631111 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 11 | 11 | | | 95,83 € | | K1886.0180631212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 12 | 12 | | | 95,83 € | | K1886.0180631414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 14 | 14 | | | 95,83 € | | K1886.0180631919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 19 | 19 | | | 95,83 € | | K1886.0180632424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 24 | 24 | | | 95,83 € | | K1886.0180632525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 25 | 25 | | | 95,83 € | | K1886.0300691010 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 10 | 10 | | | 117,15 € | | K1886.0300691111 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 11 | 11 | | | 117,15 € | | K1886.0300691212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 12 | 12 | | | 117,15 € | | K1886.0300691414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 14 | 14 | | | 117,15 € | | K1886.0300691919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 19 | 19 | | | 117,15 € | | K1886.0300692424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 24 | 24 | | | 117,15 € | | K1886.0300692525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 25 | 25 | | | 117,15 € | | K1886.0600831212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 12 | 12 | | | 135,93 € | | K1886.0600831414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 14 | 14 | | | 135,93 € | | K1886.0600831919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 19 | 19 | | | 135,93 € | | K1886.0600832424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 24 | 24 | | | 135,93 € | | K1886.0600832525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 25 | 25 | | | 135,93 € | | K1886.0600832828 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 28 | 28 | | | 135,93 € | | K1886.0600833232 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 32 | 32 | | | 135,93 € | | K1886.0800941212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 12 | 12 | | | 208,16 € | | K1886.0800941919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 208,16 € | | K1886.0800942424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 208,16 € | | K1886.0800942525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 208,16 € | | K1886.0800942828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 208,16 € | | K1886.0800943232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 208,16 € | | K1886.1500951414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 14 | 14 | | | 225,12 € | | K1886.1500951919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 225,12 € | | K1886.1500952424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 225,12 € | | K1886.1500952525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 225,12 € | | K1886.1500952828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 225,12 € | | K1886.1500953232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 225,12 € | | K1886.2001051616 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 16 | 16 | | | 250,29 € | | K1886.2001051919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 19 | 19 | | | 250,29 € | | K1886.2001052424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 24 | 24 | | | 250,29 € | | K1886.2001052525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 25 | 25 | | | 250,29 € | | K1886.2001052828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 28 | 28 | | | 250,29 € | | K1886.2001053232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 32 | 32 | | | 250,29 € | | K1886.3001112020 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 20 | 20 | | | 344,82 € | | K1886.3001112424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 24 | 24 | | | 344,82 € | | K1886.3001112828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 28 | 28 | | | 344,82 € | | K1886.3001113838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 38 | 38 | | | 344,82 € | | K1886.5001332525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 25 | 25 | | | 421,73 € | | K1886.5001333838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 38 | 38 | | | 421,73 € | | K1886.5001334242 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 42 | 42 | | | 421,73 € | |
N. ordine | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento | D4 | L | L1 | L2 | L3 | R | Coppia di serraggio delle viti Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1886.0180631010 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 95,83 € | | K1886.0180631111 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 95,83 € | | K1886.0180631212 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 95,83 € | | K1886.0180631414 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 95,83 € | | K1886.0180631919 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 95,83 € | | K1886.0180632424 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 95,83 € | | K1886.0180632525 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 95,83 € | | K1886.0300691010 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 117,15 € | | K1886.0300691111 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 117,15 € | | K1886.0300691212 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 117,15 € | | K1886.0300691414 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 117,15 € | | K1886.0300691919 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 117,15 € | | K1886.0300692424 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 117,15 € | | K1886.0300692525 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 117,15 € | | K1886.0600831212 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 135,93 € | | K1886.0600831414 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 135,93 € | | K1886.0600831919 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 135,93 € | | K1886.0600832424 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 135,93 € | | K1886.0600832525 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 135,93 € | | K1886.0600832828 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 135,93 € | | K1886.0600833232 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 135,93 € | | K1886.0800941212 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 208,16 € | | K1886.0800941919 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 208,16 € | | K1886.0800942424 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 208,16 € | | K1886.0800942525 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 208,16 € | | K1886.0800942828 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 208,16 € | | K1886.0800943232 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 208,16 € | | K1886.1500951414 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 225,12 € | | K1886.1500951919 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 225,12 € | | K1886.1500952424 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 225,12 € | | K1886.1500952525 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 225,12 € | | K1886.1500952828 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 225,12 € | | K1886.1500953232 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 225,12 € | | K1886.2001051616 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 250,29 € | | K1886.2001051919 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 250,29 € | | K1886.2001052424 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 250,29 € | | K1886.2001052525 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 250,29 € | | K1886.2001052828 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 250,29 € | | K1886.2001053232 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 250,29 € | | K1886.3001112020 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 344,82 € | | K1886.3001112424 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 344,82 € | | K1886.3001112828 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 344,82 € | | K1886.3001113838 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 344,82 € | | K1886.5001332525 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 421,73 € | | K1886.5001333838 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 421,73 € | | K1886.5001334242 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 421,73 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|