DescrizioneMateriale:Acciaio 1.7225. Acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.Nota:La rondella di compensazione a sfera consente un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Per inclinazioni trasversali D3 > 1° si consiglia per un appoggio uniforme delle viti l'impiego di un'ulteriore rondella di compensazione a sfera. Le parti superiore e inferiore non possono separarsi, sono unite.Particolarità: