Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma B
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone. Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).Versione:Alloggiamento liscio.Nota:Esecuzione liscia, sistema schermato. I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.
Diametro "D" rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.