- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Supporti oscillanti, viti di pressione
- K0282
Supporti oscillanti
- K0302
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°
- K0283
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 14° e 20°
- K0284
Supporti oscillanti con o-ring
- K0285
Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili
- K0286
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K1164
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K0287
Supporti oscillanti regolabili
- K0288
Supporti oscillanti regolabili con o-ring
- K0289
Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili
- K0290
Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato
- K0291
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato
- K0291_C
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma C, inserto in acciaio spianato, piano
- K0291_E
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano
- K0291_F
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
- K0291_K
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma K, inserto POM spianato, piano
- K0291_M
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma M, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
- K0291_O
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata
- K0291_P
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
- K0381
Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata
- K1913
Viti di pressione a sfera senza testa modello corto
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione
- K0382
Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera piena
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con frenafiletto
- K0389
Viti di pressione
- K0667
Viti di pressione acciaio inox
- K0668
Viti di pressione con frenafiletto
- K0403
Viti di pressione con nipplo
- K0272
Viti di pressione con punta
- Inserti
- Elementi di centraggio, perni d'appoggio
- Elementi regolabili in altezza
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0291_MSupporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica. Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi. Impiego: Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Sfera temprata, finitura naturale. Impiego: forma M brunito.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.
Sfera bloccata contro la rotazione.Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili. L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee. Ciò garantisce un movimento uniforme. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | SW1 | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | N. ordine per inserto | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0291.920X030 | M | 30 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10107 | | | 77,19 € | | K0291.920X050 | M | 50 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10107 | | | 78,20 € | | K0291.920X070 | M | 70 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10107 | | | 81,02 € | | K0291.924X040 | M | 40 | M24 | 12 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12107 | | | 92,86 € | | K0291.924X080 | M | 80 | M24 | 12 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12107 | | | 98,11 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|