- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0380_AViti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica. Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero. Sfera temprata, lucida.Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D3 | L | L1 | L2 | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0380.10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 2,45 € | | K0380.10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 2,45 € | | K0380.10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 2,45 € | | K0380.10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 2,51 € | | K0380.10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 2,51 € | | K0380.10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 2,51 € | | K0380.10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 2,52 € | | K0380.10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 2,56 € | | K0380.10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 2,60 € | | K0380.10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 3,17 € | | K0380.10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 3,21 € | | K0380.10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 3,27 € | | K0380.11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 3,85 € | | K0380.11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 4,03 € | | K0380.11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 4,19 € | | K0380.11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 4,88 € | | K0380.11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 5,05 € | | K0380.11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 5,43 € | | K0380.11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 6,27 € | | K0380.11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 6,62 € | | K0380.11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 7,31 € | | K0380.120100 | A | M20 | 30 | 104,2 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 13,24 € | | K0380.12050 | A | M20 | 30 | 54,2 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 11,40 € | | K0380.12080 | A | M20 | 30 | 84,2 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 12,33 € | | K0380.124120 | A | M24 | 36 | 124,7 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 25,35 € | | K0380.12460 | A | M24 | 36 | 64,7 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 19,82 € | | K0380.12490 | A | M24 | 36 | 94,7 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 23,73 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|