DescrizioneMateriale:Modello in acciaio: Sfera di carico in acciaio. Sfere portanti in acciaio. Alloggiamento in acciaio zincato. Coperchio in acciaio zincato.
Modello in acciaio inox: Sfera di carico in acciaio inox. Sfere portanti in acciaio inox. Alloggiamento in acciaio inox. Coperchio in alluminio. Nota:Le sfere portanti sono composte da un alloggiamento con guscio del cuscinetto integrato, un coperchio, una sfera di carico e più sfere portanti. Per l'impiego in strumenti di misurazione, trasporto di materiali in ambienti puliti e meccanismi miniaturizzati.Nota disegno:
1) Sfera di carico 2) Sfera portante
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.