- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0708_STViti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente. Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Superficie corpo base | Classe di resistenza | D | L | K | Ls min. | Lg max. | T | D1 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0708.03X10 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,40 € | | K0708.03X12 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,45 € | | K0708.03X16 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,47 € | | K0708.03X20 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,47 € | | K0708.03X25 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,53 € | | K0708.04X10 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,41 € | | K0708.04X12 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,46 € | | K0708.04X16 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,49 € | | K0708.04X20 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,49 € | | K0708.04X25 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,54 € | | K0708.05X10 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,30 € | | K0708.05X12 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,33 € | | K0708.05X16 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,33 € | | K0708.05X20 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,33 € | | K0708.05X25 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,37 € | | K0708.05X30 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,39 € | | K0708.06X10 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,32 € | | K0708.06X12 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,32 € | | K0708.06X16 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,32 € | | K0708.06X20 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,33 € | | K0708.06X25 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,33 € | | K0708.06X30 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,37 € | | K0708.06X35 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,41 € | | K0708.06X40 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,71 € | | K0708.06X45 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,71 € | | K0708.06X50 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,81 € | | K0708.06X60 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,90 € | | K0708.08X16 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,40 € | | K0708.08X20 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,40 € | | K0708.08X25 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,40 € | | K0708.08X30 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,41 € | | K0708.08X35 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,49 € | | K0708.08X40 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,49 € | | K0708.08X45 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,54 € | | K0708.08X50 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,85 € | | K0708.08X60 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,91 € | | K0708.10X16 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,70 € | | K0708.10X20 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,70 € | | K0708.10X25 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,71 € | | K0708.10X30 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,71 € | | K0708.10X35 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,84 € | | K0708.10X40 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,84 € | | K0708.10X45 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,91 € | | K0708.10X50 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,29 € | | K0708.10X60 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,29 € | | K0708.10X70 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,64 € | | K0708.12X20 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,86 € | | K0708.12X25 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,86 € | | K0708.12X30 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,86 € | | K0708.12X35 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,88 € | | K0708.12X40 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,90 € | | K0708.12X45 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,91 € | | K0708.12X50 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,91 € | | K0708.12X60 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,89 € | | K0708.12X70 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,33 € | | K0708.12X80 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,66 € | | K0708.16X30 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,62 € | | K0708.16X35 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,62 € | | K0708.16X40 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,62 € | | K0708.16X45 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,68 € | | K0708.16X50 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,68 € | | K0708.16X60 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,91 € | | K0708.16X70 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 3,89 € | | K0708.16X80 | acciaio | grezzo (nero) | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | attualmente non disponibile | | K0708.403X10 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,41 € | | K0708.403X12 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,46 € | | K0708.403X16 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,49 € | | K0708.403X20 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,49 € | | K0708.403X25 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,54 € | | K0708.404X10 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,42 € | | K0708.404X12 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,49 € | | K0708.404X16 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,50 € | | K0708.404X20 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,50 € | | K0708.404X25 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,55 € | | K0708.405X10 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,32 € | | K0708.405X12 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,34 € | | K0708.405X16 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,34 € | | K0708.405X20 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,34 € | | K0708.405X25 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,39 € | | K0708.405X30 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,40 € | | K0708.406X10 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,33 € | | K0708.406X12 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,33 € | | K0708.406X16 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,33 € | | K0708.406X20 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,34 € | | K0708.406X25 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,34 € | | K0708.406X30 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,39 € | | K0708.406X35 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,43 € | | K0708.406X40 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,74 € | | K0708.406X45 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,74 € | | K0708.406X50 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,84 € | | K0708.406X60 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,92 € | | K0708.408X16 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,42 € | | K0708.408X20 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,42 € | | K0708.408X25 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,42 € | | K0708.408X30 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,43 € | | K0708.408X35 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,51 € | | K0708.408X40 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,51 € | | K0708.408X45 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | K0708.408X50 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,87 € | | K0708.408X60 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,93 € | | K0708.410X16 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,72 € | | K0708.410X20 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,72 € | | K0708.410X25 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,74 € | | K0708.410X30 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | attualmente non disponibile | | K0708.410X35 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,86 € | | K0708.410X40 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,86 € | | K0708.410X45 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,93 € | | K0708.410X50 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,31 € | | K0708.410X60 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,31 € | | K0708.410X70 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,66 € | | K0708.412X20 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,88 € | | K0708.412X25 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,88 € | | K0708.412X30 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,88 € | | K0708.412X35 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,90 € | | K0708.412X40 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,92 € | | K0708.412X45 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,93 € | | K0708.412X50 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,93 € | | K0708.412X60 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,91 € | | K0708.412X70 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,35 € | | K0708.412X80 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,68 € | | K0708.416X30 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,65 € | | K0708.416X35 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,65 € | | K0708.416X40 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,65 € | | K0708.416X45 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,71 € | | K0708.416X50 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,71 € | | K0708.416X60 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,95 € | | K0708.416X70 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 3,93 € | | K0708.416X80 | acciaio | zincatura galvanica | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 4,14 € | | K0708.303X10 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,57 € | | K0708.303X12 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,64 € | | K0708.303X16 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,66 € | | K0708.303X20 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,66 € | | K0708.303X25 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | | | 0,71 € | | K0708.304X10 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,58 € | | K0708.304X12 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,66 € | | K0708.304X16 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,68 € | | K0708.304X20 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,68 € | | K0708.304X25 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,74 € | | K0708.305X10 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,41 € | | K0708.305X12 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,44 € | | K0708.305X16 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,44 € | | K0708.305X20 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,44 € | | K0708.305X25 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,54 € | | K0708.305X30 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,55 € | | K0708.306X10 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,43 € | | K0708.306X12 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,43 € | | K0708.306X16 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,43 € | | K0708.306X20 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,44 € | | K0708.306X25 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,44 € | | K0708.306X30 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,54 € | | K0708.306X35 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,58 € | | K0708.306X40 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,99 € | | K0708.306X45 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,99 € | | K0708.306X50 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,10 € | | K0708.306X60 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,26 € | | K0708.308X16 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | K0708.308X20 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | K0708.308X25 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | K0708.308X30 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,58 € | | K0708.308X35 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,68 € | | K0708.308X40 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,68 € | | K0708.308X45 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,74 € | | K0708.308X50 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,19 € | | K0708.308X60 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,28 € | | K0708.310X16 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,97 € | | K0708.310X20 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,97 € | | K0708.310X25 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,99 € | | K0708.310X30 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,99 € | | K0708.310X35 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,18 € | | K0708.310X40 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,18 € | | K0708.310X45 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,28 € | | K0708.310X50 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,81 € | | K0708.310X60 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,81 € | | K0708.310X70 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,28 € | | K0708.312X20 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,20 € | | K0708.312X25 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,20 € | | K0708.312X30 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,20 € | | K0708.312X35 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,23 € | | K0708.312X40 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,26 € | | K0708.312X45 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,28 € | | K0708.312X50 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,28 € | | K0708.312X60 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,46 € | | K0708.312X70 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,06 € | | K0708.312X80 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,47 € | | K0708.316X30 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,25 € | | K0708.316X35 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,25 € | | K0708.316X40 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,25 € | | K0708.316X45 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,34 € | | K0708.316X50 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,34 € | | K0708.316X60 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,68 € | | K0708.316X70 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,07 € | | K0708.316X80 | acciaio | grezzo (nero) | 10.9 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,31 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|