- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0707Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026 |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.Versione:Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero. Acciaio inox A2-70 non trattato.Nota disegno:L2 = ca. due passi di filettatura Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Perni filettati con esagono incassato e punta conica DIN EN ISO 4026, senza frenafiletto |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | L | D1 | D2 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0707.03X5 | acciaio | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,12 € | | K0707.03X6 | acciaio | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,12 € | | K0707.03X8 | acciaio | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,12 € | | K0707.03X10 | acciaio | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,15 € | | K0707.03X12 | acciaio | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,15 € | | K0707.03X16 | acciaio | 16 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,15 € | | K0707.03X20 | acciaio | 20 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,32 € | | K0707.04X5 | acciaio | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,12 € | | K0707.04X6 | acciaio | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,12 € | | K0707.04X8 | acciaio | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,12 € | | K0707.04X10 | acciaio | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,12 € | | K0707.04X12 | acciaio | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,12 € | | K0707.04X16 | acciaio | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,15 € | | K0707.04X20 | acciaio | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,25 € | | K0707.04X25 | acciaio | 25 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,32 € | | K0707.05X5 | acciaio | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,12 € | | K0707.05X6 | acciaio | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,12 € | | K0707.05X8 | acciaio | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,12 € | | K0707.05X10 | acciaio | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,12 € | | K0707.05X12 | acciaio | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,12 € | | K0707.05X16 | acciaio | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,15 € | | K0707.05X20 | acciaio | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,25 € | | K0707.05X25 | acciaio | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,33 € | | K0707.05X30 | acciaio | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,37 € | | K0707.06X6 | acciaio | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0,12 € | | K0707.06X8 | acciaio | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0,12 € | | K0707.06X10 | acciaio | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0,15 € | | K0707.06X12 | acciaio | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0,15 € | | K0707.06X16 | acciaio | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0,25 € | | K0707.06X20 | acciaio | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0,32 € | | K0707.06X25 | acciaio | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0,35 € | | K0707.06X30 | acciaio | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 0,39 € | | K0707.06X35 | acciaio | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 0,46 € | | K0707.06X40 | acciaio | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 0,51 € | | K0707.06X45 | acciaio | 45 | M6 | 4 | 3 | | | 0,56 € | | K0707.06X50 | acciaio | 50 | M6 | 4 | 3 | | | 0,63 € | | K0707.06X60 | acciaio | 60 | M6 | 4 | 3 | | | 0,65 € | | K0707.08X8 | acciaio | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,15 € | | K0707.08X10 | acciaio | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,15 € | | K0707.08X12 | acciaio | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,15 € | | K0707.08X16 | acciaio | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,32 € | | K0707.08X20 | acciaio | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,33 € | | K0707.08X25 | acciaio | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,39 € | | K0707.08X30 | acciaio | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,66 € | | K0707.08X35 | acciaio | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,49 € | | K0707.08X40 | acciaio | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,60 € | | K0707.08X45 | acciaio | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,65 € | | K0707.08X50 | acciaio | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,70 € | | K0707.08X60 | acciaio | 60 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,85 € | | K0707.08X70 | acciaio | 70 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,91 € | | K0707.08X80 | acciaio | 80 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,91 € | | K0707.10X10 | acciaio | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 0,32 € | | K0707.10X12 | acciaio | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 0,32 € | | K0707.10X16 | acciaio | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 0,33 € | | K0707.10X20 | acciaio | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 0,39 € | | K0707.10X25 | acciaio | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 0,49 € | | K0707.10X30 | acciaio | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 0,51 € | | K0707.10X35 | acciaio | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 0,56 € | | K0707.10X40 | acciaio | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 0,66 € | | K0707.10X45 | acciaio | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 0,85 € | | K0707.10X50 | acciaio | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 0,86 € | | K0707.10X60 | acciaio | 60 | M10 | 7 | 5 | | | 0,91 € | | K0707.10X70 | acciaio | 70 | M10 | 7 | 5 | | | 1,06 € | | K0707.10X80 | acciaio | 80 | M10 | 7 | 5 | | | 1,24 € | | K0707.10X90 | acciaio | 90 | M10 | 7 | 5 | | | 1,46 € | | K0707.10X100 | acciaio | 100 | M10 | 7 | 5 | | | 1,84 € | | K0707.103X5 | acciaio inox | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,61 € | | K0707.103X6 | acciaio inox | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,63 € | | K0707.103X8 | acciaio inox | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,65 € | | K0707.103X10 | acciaio inox | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,66 € | | K0707.103X12 | acciaio inox | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,71 € | | K0707.104X5 | acciaio inox | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,37 € | | K0707.104X6 | acciaio inox | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,37 € | | K0707.104X8 | acciaio inox | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,39 € | | K0707.104X10 | acciaio inox | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,41 € | | K0707.104X12 | acciaio inox | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,41 € | | K0707.104X16 | acciaio inox | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,49 € | | K0707.104X20 | acciaio inox | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,51 € | | K0707.105X5 | acciaio inox | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,46 € | | K0707.105X6 | acciaio inox | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,46 € | | K0707.105X8 | acciaio inox | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,49 € | | K0707.105X10 | acciaio inox | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,49 € | | K0707.105X12 | acciaio inox | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,49 € | | K0707.105X16 | acciaio inox | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,49 € | | K0707.105X20 | acciaio inox | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,61 € | | K0707.105X25 | acciaio inox | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,63 € | | K0707.105X30 | acciaio inox | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,66 € | | K0707.106X6 | acciaio inox | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0,49 € | | K0707.106X8 | acciaio inox | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0,49 € | | K0707.106X10 | acciaio inox | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0,51 € | | K0707.106X12 | acciaio inox | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0,54 € | | K0707.106X16 | acciaio inox | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0,60 € | | K0707.106X20 | acciaio inox | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0,65 € | | K0707.106X25 | acciaio inox | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0,70 € | | K0707.106X30 | acciaio inox | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 0,81 € | | K0707.106X35 | acciaio inox | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 0,85 € | | K0707.106X40 | acciaio inox | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 0,86 € | | K0707.108X8 | acciaio inox | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,61 € | | K0707.108X10 | acciaio inox | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,63 € | | K0707.108X12 | acciaio inox | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,65 € | | K0707.108X16 | acciaio inox | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,71 € | | K0707.108X20 | acciaio inox | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,85 € | | K0707.108X25 | acciaio inox | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,89 € | | K0707.108X30 | acciaio inox | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,91 € | | K0707.108X35 | acciaio inox | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,91 € | | K0707.108X40 | acciaio inox | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,96 € | | K0707.108X45 | acciaio inox | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,06 € | | K0707.108X50 | acciaio inox | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,10 € | | K0707.110X10 | acciaio inox | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 0,85 € | | K0707.110X12 | acciaio inox | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 0,86 € | | K0707.110X16 | acciaio inox | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 0,91 € | | K0707.110X20 | acciaio inox | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 0,99 € | | K0707.110X25 | acciaio inox | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 1,00 € | | K0707.110X30 | acciaio inox | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 1,09 € | | K0707.110X35 | acciaio inox | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 1,22 € | | K0707.110X40 | acciaio inox | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 1,33 € | | K0707.110X45 | acciaio inox | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 1,46 € | | K0707.110X50 | acciaio inox | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 1,55 € | |
|
Perni filettati con esagono incassato e punta conica DIN EN ISO 4026, con frenafiletto |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Materiale corpo base | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0707.203X5 | con frenafiletto | acciaio | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,72 € | | K0707.203X6 | con frenafiletto | acciaio | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,72 € | | K0707.203X8 | con frenafiletto | acciaio | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,72 € | | K0707.203X10 | con frenafiletto | acciaio | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,72 € | | K0707.203X12 | con frenafiletto | acciaio | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,72 € | | K0707.204X5 | con frenafiletto | acciaio | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,72 € | | K0707.204X6 | con frenafiletto | acciaio | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,72 € | | K0707.204X8 | con frenafiletto | acciaio | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,72 € | | K0707.204X10 | con frenafiletto | acciaio | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,72 € | | K0707.204X12 | con frenafiletto | acciaio | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,72 € | | K0707.204X16 | con frenafiletto | acciaio | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,72 € | | K0707.205X5 | con frenafiletto | acciaio | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,77 € | | K0707.205X6 | con frenafiletto | acciaio | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,77 € | | K0707.205X8 | con frenafiletto | acciaio | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,77 € | | K0707.205X10 | con frenafiletto | acciaio | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,77 € | | K0707.205X12 | con frenafiletto | acciaio | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,77 € | | K0707.205X16 | con frenafiletto | acciaio | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,77 € | | K0707.206X6 | con frenafiletto | acciaio | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,77 € | | K0707.206X8 | con frenafiletto | acciaio | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 0,77 € | | K0707.206X10 | con frenafiletto | acciaio | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,77 € | | K0707.206X12 | con frenafiletto | acciaio | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,77 € | | K0707.206X16 | con frenafiletto | acciaio | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0,81 € | | K0707.206X20 | con frenafiletto | acciaio | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0,81 € | | K0707.208X8 | con frenafiletto | acciaio | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,81 € | | K0707.208X10 | con frenafiletto | acciaio | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,81 € | | K0707.208X12 | con frenafiletto | acciaio | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,81 € | | K0707.208X16 | con frenafiletto | acciaio | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,81 € | | K0707.208X20 | con frenafiletto | acciaio | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,81 € | | K0707.210X10 | con frenafiletto | acciaio | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0,84 € | | K0707.210X12 | con frenafiletto | acciaio | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0,84 € | | K0707.210X16 | con frenafiletto | acciaio | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0,84 € | | K0707.210X20 | con frenafiletto | acciaio | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0,84 € | | K0707.303X5 | con frenafiletto | acciaio inox | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,24 € | | K0707.303X6 | con frenafiletto | acciaio inox | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,24 € | | K0707.303X8 | con frenafiletto | acciaio inox | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,24 € | | K0707.303X10 | con frenafiletto | acciaio inox | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,24 € | | K0707.303X12 | con frenafiletto | acciaio inox | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,24 € | | K0707.304X5 | con frenafiletto | acciaio inox | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,24 € | | K0707.304X6 | con frenafiletto | acciaio inox | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,24 € | | K0707.304X8 | con frenafiletto | acciaio inox | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,24 € | | K0707.304X10 | con frenafiletto | acciaio inox | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,24 € | | K0707.304X12 | con frenafiletto | acciaio inox | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,24 € | | K0707.304X16 | con frenafiletto | acciaio inox | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,24 € | | K0707.305X5 | con frenafiletto | acciaio inox | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,28 € | | K0707.305X6 | con frenafiletto | acciaio inox | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,28 € | | K0707.305X8 | con frenafiletto | acciaio inox | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,28 € | | K0707.305X10 | con frenafiletto | acciaio inox | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,28 € | | K0707.305X12 | con frenafiletto | acciaio inox | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,28 € | | K0707.305X16 | con frenafiletto | acciaio inox | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,28 € | | K0707.306X6 | con frenafiletto | acciaio inox | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,28 € | | K0707.306X8 | con frenafiletto | acciaio inox | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 1,28 € | | K0707.306X10 | con frenafiletto | acciaio inox | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,28 € | | K0707.306X12 | con frenafiletto | acciaio inox | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,30 € | | K0707.306X16 | con frenafiletto | acciaio inox | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1,30 € | | K0707.308X8 | con frenafiletto | acciaio inox | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,30 € | | K0707.306X20 | con frenafiletto | acciaio inox | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1,30 € | | K0707.308X10 | con frenafiletto | acciaio inox | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,30 € | | K0707.308X12 | con frenafiletto | acciaio inox | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,30 € | | K0707.308X16 | con frenafiletto | acciaio inox | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,30 € | | K0707.308X20 | con frenafiletto | acciaio inox | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,30 € | | K0707.310X10 | con frenafiletto | acciaio inox | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1,32 € | | K0707.310X12 | con frenafiletto | acciaio inox | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1,32 € | | K0707.310X16 | con frenafiletto | acciaio inox | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1,32 € | | K0707.310X20 | con frenafiletto | acciaio inox | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1,32 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|