- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1418Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito. Acciaio inox non trattato.Nota:Viti a occhiello con filettatura quasi fino all'occhiello. Per il perno assale adatto vedi K0007.Nota disegno:U = max. 2 P (filettatura incompleta) X1 = a norma DIN 76 parte 1 Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | D2 | D3 | L | L1 max. | R | S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1418.0650 | acciaio | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 2,75 € | | K1418.0660 | acciaio | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 3,05 € | | K1418.0670 | acciaio | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 3,31 € | | K1418.0680 | acciaio | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 3,56 € | | K1418.0850 | acciaio | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 3,24 € | | K1418.0860 | acciaio | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 3,42 € | | K1418.0870 | acciaio | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 3,73 € | | K1418.0880 | acciaio | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 3,98 € | | K1418.08100 | acciaio | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 4,40 € | | K1418.1050 | acciaio | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 3,98 € | | K1418.1060 | acciaio | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 4,28 € | | K1418.1070 | acciaio | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 4,59 € | | K1418.1080 | acciaio | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 4,78 € | | K1418.10100 | acciaio | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 4,91 € | | K1418.10120 | acciaio | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 5,51 € | | K1418.1250 | acciaio | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 4,95 € | | K1418.1260 | acciaio | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 5,15 € | | K1418.1270 | acciaio | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 5,31 € | | K1418.1280 | acciaio | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 5,51 € | | K1418.12100 | acciaio | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 5,73 € | | K1418.12120 | acciaio | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 6,64 € | | K1418.12130 | acciaio | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 7,71 € | | K1418.1670 | acciaio | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 7,95 € | | K1418.1680 | acciaio | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 8,51 € | | K1418.16100 | acciaio | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 9,17 € | | K1418.16120 | acciaio | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 9,92 € | | K1418.16140 | acciaio | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 10,76 € | | K1418.16160 | acciaio | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 11,38 € | | K1418.20100 | acciaio | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 13,35 € | | K1418.20120 | acciaio | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 14,92 € | | K1418.20140 | acciaio | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 17,50 € | | K1418.20160 | acciaio | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 18,24 € | | K1418.24160 | acciaio | M24 | 22 | 45 | 160 | 40 | 10 | 25 | | | 21,41 € | | K1418.24240 | acciaio | M24 | 22 | 45 | 240 | 40 | 10 | 25 | | | 34,27 € | | K1418.10650 | acciaio inox | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 5,82 € | | K1418.10660 | acciaio inox | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 6,06 € | | K1418.10670 | acciaio inox | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 6,38 € | | K1418.10680 | acciaio inox | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 6,61 € | | K1418.10850 | acciaio inox | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 6,67 € | | K1418.10860 | acciaio inox | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 6,87 € | | K1418.10870 | acciaio inox | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 7,24 € | | K1418.10880 | acciaio inox | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 7,66 € | | K1418.108100 | acciaio inox | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 8,20 € | | K1418.11050 | acciaio inox | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 7,24 € | | K1418.11060 | acciaio inox | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 7,47 € | | K1418.11070 | acciaio inox | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 7,58 € | | K1418.11080 | acciaio inox | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 7,84 € | | K1418.110100 | acciaio inox | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 8,16 € | | K1418.110120 | acciaio inox | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 9,06 € | | K1418.11250 | acciaio inox | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 8,51 € | | K1418.11260 | acciaio inox | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 8,81 € | | K1418.11270 | acciaio inox | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 9,43 € | | K1418.11280 | acciaio inox | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 10,03 € | | K1418.112100 | acciaio inox | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 10,52 € | | K1418.112120 | acciaio inox | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 11,11 € | | K1418.112130 | acciaio inox | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 11,47 € | | K1418.11670 | acciaio inox | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 13,70 € | | K1418.11680 | acciaio inox | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 15,29 € | | K1418.116100 | acciaio inox | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 17,26 € | | K1418.116120 | acciaio inox | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 19,82 € | | K1418.116140 | acciaio inox | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 22,02 € | | K1418.116160 | acciaio inox | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 24,72 € | | K1418.120100 | acciaio inox | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 29,38 € | | K1418.120120 | acciaio inox | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 31,84 € | | K1418.120140 | acciaio inox | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 34,30 € | | K1418.120160 | acciaio inox | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 35,57 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|