- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1297Pomelli a cinque lobi con filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31. Acciaio o acciaio inox.Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1297.3205 | acciaio automatico | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 2,51 € | | K1297.3206 | acciaio automatico | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 2,56 € | | K1297.4006 | acciaio automatico | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 3,00 € | | K1297.4008 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 3,05 € | | K1297.4010 | acciaio automatico | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3,12 € | | K1297.5008 | acciaio automatico | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 3,73 € | | K1297.5010 | acciaio automatico | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 3,79 € | | K1297.6012 | acciaio automatico | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 4,78 € | | K1297.13205 | acciaio inox | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 4,78 € | | K1297.13206 | acciaio inox | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 5,15 € | | K1297.14006 | acciaio inox | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 6,06 € | | K1297.14008 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 6,17 € | | K1297.14010 | acciaio inox | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 6,48 € | | K1297.15008 | acciaio inox | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 7,24 € | | K1297.15010 | acciaio inox | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 7,95 € | | K1297.16012 | acciaio inox | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 9,68 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|