DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano in resina termoplastica colore nero.
Supporto piano in zinco pressofuso blu zincato.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di appoggio ECO sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0429.Nota disegno:Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Particolarità: