- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0148_LPomelli a croce simili a DIN 6335, forma L con filettatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, nero. Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.Versione:Finitura lucida.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0148.505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,58 € | | K0148.505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,58 € | | K0148.505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,60 € | | K0148.505X30 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 0,62 € | | K0148.505X40 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 0,68 € | | K0148.505X50 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 0,69 € | | K0148.506X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,62 € | | K0148.506X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,63 € | | K0148.506X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,68 € | | K0148.506X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,68 € | | K0148.506X40 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 0,73 € | | K0148.506X50 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 0,77 € | | K0148.508X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 0,84 € | | K0148.508X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 0,85 € | | K0148.508X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 0,86 € | | K0148.508X35 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 0,95 € | | K0148.508X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 0,97 € | | K0148.508X45 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 1,04 € | | K0148.508X50 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 1,15 € | | K0148.510X20 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 20 | | | 1,13 € | | K0148.510X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 25 | | | 1,16 € | | K0148.510X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 30 | | | 1,23 € | | K0148.510X35 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 35 | | | 1,27 € | | K0148.510X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 40 | | | 1,34 € | | K0148.510X45 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 45 | | | 1,41 € | | K0148.510X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 50 | | | 1,49 € | | K0148.512X20 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 20 | | | 1,78 € | | K0148.512X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 30 | | | 1,86 € | | K0148.512X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 40 | | | 1,95 € | | K0148.512X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 50 | | | 2,08 € | | K0148.512X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 60 | | | 2,20 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|