Gruppi merceologici
Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo
K1351_DR

Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4404.
Azionamento e dado di fissaggio acciaio inox 1.4404.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva

1) O-ring
2) Guarnizione piatta
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1351_DR Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo 208 kB

Disegni

Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1351.1718quadro 7 mm2818 20,80 €
K1351.1818quadro 8 mm2818 20,80 €
K1351.4318doppio incavo 3 mm2818 21,69 €
K1351.4518doppio incavo 5 mm2818 21,89 €
K1351.0018leva2818 22,85 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33